{eaton_bim/low_voltage/panelboards/memshield_4/em4pb_2.prj},{NB=EM4PB68SXB_Closed_(architecture 300)},{CNSORDERNO=EM4PB68SXB},{DOORS=Closed},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{PF=Memshield 4 Panelboards},{MS=Face Based},{INP=Bottom Centre},{CPCE=Top or Bottom},{W=307},{D=264},{IP=IP3X (when wall mounted)},{V=400/440},{CLR=Grey RAL7004},{EM=Sheet Steel},{PDFINFO=PDF Info},{WEBINFO=Web Info},{CN=08700 545333},{IKRATING=IK06},{REFSTAND=IEC61439 part 2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1