{eaton_bim/low_voltage/panelboards/memshield_3/ebmafdds20.prj},{NB=300966(300_architecture)},{CNSORDERNO=300966},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{PF=Memshield 3 Distribution boards},{BIMDESC=Memshield 3 Type B Distribution Board Alignment spacer},{MS=Face Based},{INP=Bottom Centre},{CPCE=Top or Bottom},{W=440},{D=95},{H=20},{CNSMASSEXACT=1},{IP=IP4X},{CLR=Grey RAL7004},{EM=Sheet Steel},{PDFINFO=PDF Info},{WEBINFO=Web Info},{CN=08700 545333},{IKRATING=IK06},{REFSTAND=IEC61439 part 2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1