{eaton_bim/low_voltage/panelboards/memshield_3/ebmafdd241_asmtab.prj},{NB=300958(Closed_architecture_300_off)},{CNSORDERNO=300958},{DOORS=Closed},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{CLEARANCE=off},{PF=Memshield 3 Distribution boards},{BIMDESC=Memshield 3 Type B Distribution board 125A TPN, 24 AFDD Ways. Outgoing up to 40A},{PT=4 Phase},{MI=125A Max Incomer },{NOW=24 Way 2P},{MO=40A Max Outgoer},{MS=Face Based},{INP=Bottom Centre},{CPCE=Top or Bottom},{W=447},{D=140},{H=912},{CNSMASSEXACT=16},{IP=IP4X},{V=400/440},{CLR=Grey RAL7004},{EM=Sheet Steel},{PDFINFO=PDF Info},{WEBINFO=Web Info},{CN=08700 545333},{CSCRMAX=10},{FOS=Form 3b type 2},{FREQ=50},{IKRATING=IK06},{REFSTAND=IEC61439 part 2},{PPATH=assemblies/ebmafdd241_asmtpl.prj}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1