{eaton_bim/low_voltage/panelboards/memshield_3/ebmafdd241_asmtab.prj},{NB=300958(Closed_architecture_300_off)},{CNSORDERNO=300958},{DOORS=Closed},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{CLEARANCE=off},{PF=Memshield 3 Distribution boards},{BIMDESC=Memshield 3 Type B Distribution board 125A TPN, 24 AFDD Ways. Outgoing up to 40A},{PT=4 Phase},{MI=125A Max Incomer },{NOW=24 Way 2P},{MO=40A Max Outgoer},{MS=Face Based},{INP=Bottom Centre},{CPCE=Top or Bottom},{W=447},{D=140},{H=912},{CNSMASSEXACT=16},{IP=IP4X},{V=400/440},{CLR=Grey RAL7004},{EM=Sheet Steel},{PDFINFO=PDF Info},{WEBINFO=Web Info},{CN=08700 545333},{CSCRMAX=10},{FOS=Form 3b type 2},{FREQ=50},{IKRATING=IK06},{REFSTAND=IEC61439 part 2},{PPATH=assemblies/ebmafdd241_asmtpl.prj}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1