{eaton_bim/low_voltage/panelboards/memshield_3/ebmmpsldmid_asmtab.prj},{NB=300963(Closed_architecture_300_off)},{CNSORDERNO=300963},{DOORS=Closed},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{CLEARANCE=off},{PF=Memshield 3 Distribution boards},{BIMDESC=Memshield 3 Multi Meterpack 250A TPN, Double meter, 4 Ways.},{PT=3 Phase},{MI=250A Max Incomer},{NOW=4 Way TPN},{MO=125A Max Outgoer},{MS=Face Based},{INP=Bottom Centre},{CPCE=Top or Bottom},{W=887},{D=145},{H=366},{CNSMASSEXACT=12},{IP=IP4X},{V=400/440},{CLR=Grey RAL7004},{EM=Sheet Steel},{PDFINFO=PDF Info},{WEBINFO=Web Info},{CN=08700 545333},{CSCRMAX=10},{FOS=Form 3b type 2},{FREQ=50},{IKRATING=IK06},{REFSTAND=IEC61439 part 2},{PPATH=assemblies/ebmmpsldmid_asmtpl.prj}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1