{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_central/safety_exit_signs_indoor/naxitech_led/nexitech_led_ip65_light.prj},{NB=NEXI250-CGS-IP(300)},{MEAN=3660191603113},{EF7004258=1},{EF7009349=250},{EF7000008=125},{EF7001456=53},{EF7001438=308},{EF7000846=0},{EF7023518=0},{EF7004265=0},{EF7000085=2.5},{EF7009347=4.2},{EF7011954=70},{GWT=850},{PREVIEW=nexitech_led_ip65_light_0.png},{PF=NexiTech LED IP65},{M1=NEXI250-CGS-IP},{MDESC=NEXITECH LED 250lm CG-S IP65},{M2=-},{M2EAN=-},{M2DESC=-},{M12=NEXI250-CGS-IP},{M12EAN=3660191603113},{M12DESC=NEXITECH LED 250lm CG-S IP65},{EF7000003=Wall surface mounted / ceiling surface mounting},{EF7000030=Escape route lighting},{EF7001278=-},{EF7011099=No},{EF7002423=LED not exchangeable},{EF7001596=Plastic},{EF7000136=White},{EF7000187=AC/DC },{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3