{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_central/exit_panel_lum/exit_cube/exit_cube_40m_ex_si.prj},{NB=40071353422(300)},{EF7004258=1},{EF7008732=40},{EF7000008=415},{EF7001456=245},{EF7001438=415},{EF7000085=2.5},{PDH14=46},{PDH15=17.6},{EF7009347=10.60},{PREVIEW=exit_cube_40m_ex_si.png},{PF=Exit cube},{M=40071353422},{MEAN=4012539345510},{MDESC=Exit Cube 33042 CG-S},{EF7000003=Ceiling surface mounting},{EF7000030=Escape route signage},{EF7001278=Trilateral},{EF7011099=Yes},{EF7002423=LED not exchangeable },{EF7001596=Plastic},{EF7000136=White},{EF7000187=AC/DC },{EF7005127=220 - 240 / 176 - 275},{EF7012170=Diffuser lens/optic/panel},{EF7005474=IP40},{EF7004293=IK07},{EF7000004=I},{EF7012090=-20 - 40},{EF7009349=-},{EF7000015=-},{EF7000846=-},{EF7023518=-},{EF7004265=-},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1