{eaton_bim/lighting_and_controls/downlights/rxs3.prj},{NB=ERRXS3L15003K65DD(architecture_300)},{CNSORDERNO=ERRXS3L15003K65DD},{PF=RXS3},{LAWAQU=N/A},{LAMP=LED not exchangeable},{LAMPCOLTEMP=3000},{LAMPLUM=1480},{LOR=1},{CIRWATT=14.8W},{EFF=100},{IPRATING=IP65},{CNSMASSEXACT=2.72},{WEIGHT=N/A},{CUTOUT=165},{D=182},{L=N/A},{W=N/A},{H=104},{SATFILE=SAT file},{IESFILE=IES File},{IESHELP=rxs3l15003k65z.ies},{POWFAC=0.9},{APPLOAD=16.4},{DESC=Recesssed RXS3 downlight with high performance passive thermal management. IP20/IP65 bezel in white RAL9016 finish. Colour temperature 3000/4000K with CRI>80 and LED lifetime 100,000hours@ L80 B50},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 48