{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_self_con/safety_exit_high_deg/i_p65/i_p65_double_sided.prj},{NB=IP65LEDEX3HCGL(300)},{CNSORDERNO=IP65LEDEX3HCGL},{MEAN=5018987195942},{M2EAN=5018987026215},{EF7000008=165},{EF7000085=2.5},{EF7001438=263},{EF7001456=142},{EF7004258=1},{EF7008732=20},{EF7009347=2.5},{EF7009349=148},{GWT=850},{PF=i-P65 double sided},{M1=IP65LEDEX3HCGL},{MDESC=i-P65 LED 3Hr DBL SIDE EXIT CGL},{M2=IP65DBLLEG7010},{M2DESC=Pictograms Left, Right, Up, Down double-sided 20m},{M12=IP65LEDEX3HCGL / IP65DBLLEG7010},{M12DESC=i-P65 LED 3Hr DBL SIDE EXIT CGL with pictograms ISO Left, Right, Up, Down 20m},{M12EAN=5018987195942 / 5018987026215},{EF7000003=Ceiling surface mounting},{EF7000004=I},{EF7000015=-},{EF7000030=Escape route signage},{EF7000136=Grey},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1