{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/detectors/cab300.prj},{NB=CAB300(architecture_300)},{CNSORDERNO=CAB300},{L=11.5},{W=104},{H=104},{CNSMASSEXACT=0.06},{APN=MAB800, FXN720},{PF=Intelligent Addressable Standard Detector Base},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=N/A},{DOPNO=N/A},{OV=N/A},{QC=N/A},{AC=N/A},{CLR=White - RAL9003},{II=This detector base should be used with an appropriate detector. The detector models in our range are CAP320, CAH330 and CAPT340.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1