카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
Web-Controller - CGLine+ system
Bill of material
40071361055(300)
CNSORDERNO
Part Number
40071361055
LODLEVEL
LOD Level
PF
Product Family
CGLine+
M1
Material 1
40071361055
MEAN
Material 1 EAN
4012539341611
MDESC
Materia 1l Description
CGLine+ Web-Controller
EF7000003
Mounting method
DIN rail
EF7000008
Width
60 mm
EF7000040
Height
110 mm
EF7001438
Length
214 mm
EF7005127
Nominal voltage
230 Vac
EF7005474
Degree of protection (IP)
IP20
EF7012090
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1
0-35 °C
TS
Testing system
CGLine+
F
Frequency
50-60 Hz
PDFINFO
PDF Info
PDF Info
WEBINFO
WEB Info
WEB Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.