Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
TLU 2 - Remote Control
Bill of material
LUM10312(300)
CNSORDERNO
Part Number
LUM10312
LODLEVEL
LOD Level
PF
Product Family
Remote control
M1
Material 1
LUM10312
MEAN
Material 1 EAN
3660191103125
MDESC
Material Description
TLU 2
EF7000003
Mounting type
DIN rail
EF7000008
Width
60 mm
EF7001438
Length
88 mm
EF7000040
Height
90 mm
EF7005127
Nominal voltage
230 Vac
EF7005474
Degree of protection (IP)
IP20
EF7012090
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1
5-40 °C
TS
Testing system
-
F
Frequency
50-60 Hz
WEBINFO
WEB Info
WEB Info
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください