{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/alarms_and_beacons/cas380.prj},{NB=CAS380(architecture_300)},{CNSORDERNO=CAS380},{L=29.5},{W=102},{H=102},{CNSMASSEXACT=0.2},{APN=MAS850, FXN538},{PF=Intelligent Addressable Detector Sounder Base},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN54-17:2005},{DOPNO=DoP0148},{OV=17V dc to 32V dc},{QC=320},{AC=4mA to 12mA},{CLR=White},{II=This sounder base should be used with an appropriate detector. The detector models in our range are CAP320, CAH330 and CAPT340.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1