{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/detectors/fxn922.prj},{NB=FXN922(architecture_300)},{CNSORDERNO=FXN922},{G=104},{H=55},{CNSMASSEXACT=0.078},{B=detector.png},{C=Multi-mode detector},{D=EN54 Pt5 & Pt7 2000: A1 2002},{E=PC/ABS},{F=White - 9003},{J=IP40},{K=15V dc to 30V dc},{L=70},{M=25mA (max)},{N=PDF link},{O=Alarm},{P=23-29 29 13},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1