{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/detectors/cah330.prj},{NB=CAH330(architecture_300)},{CNSORDERNO=CAH330},{L=41.5},{W=101},{H=101},{CNSMASSEXACT=0.076},{APN=MAH830, FXN725},{PF=Intelligent Addressable Multi-Mode Heat Sensor},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-5:1997+A1:2002, EN54-17:2005},{DOPNO=DoP0156, DoP0183},{OV=18V dc to 30V dc},{QC=200},{AC=5},{CLR=White - RAL9003},{II=This detector model should be used with an appropriate detector base. The detector base models in our range are CAB300, CAS380, CASBB384 and CASBB394.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1