{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/alarms_and_beacons/casbb394.prj},{NB=CASBB394(architecture_300)},{CNSORDERNO=CASBB394},{L=31},{W=114},{H=114},{CNSMASSEXACT=0.2},{APN=N/A},{PF=Intelligent Addressable Open Class VAD Base},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN54-17:2005, EN54-23:2010},{DOPNO=DoP0418},{OV=19V dc to 30V dc},{QC=450},{AC=8.6mA to 11mA},{CLR=White},{II=This sounder beacon base should be used with an appropriate detector. The detector models in our range are CAP320, CAH330 and CAPT340.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1