{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/detectors/cah330.prj},{NB=CAH330(architecture_300)},{CNSORDERNO=CAH330},{L=41.5},{W=101},{H=101},{CNSMASSEXACT=0.076},{APN=MAH830, FXN725},{PF=Intelligent Addressable Multi-Mode Heat Sensor},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-5:1997+A1:2002, EN54-17:2005},{DOPNO=DoP0156, DoP0183},{OV=18V dc to 30V dc},{QC=200},{AC=5},{CLR=White - RAL9003},{II=This detector model should be used with an appropriate detector base. The detector base models in our range are CAB300, CAS380, CASBB384 and CASBB394.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1