Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
SafeLite - Safety luminaire
Bill of material
SL2-M65F0FCGS
CNSORDERNO
Part Number
SL2-M65F0FCGS
LODLEVEL
LOD Level
PREVIEW
Preview picture
PF
Product Family
SafeLite
M1
Material 1
SL2-M65F0FCGS
MEAN
Material 1 EAN
4012539356714
MDESC
Material 1 Description
SL20, Mains, IP65, 200lm, Slave, CG-S
EF7000003
Mounting method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
EF7000030
Function
Escape route lighting
EF7001278
Type of indicator
-
EF7011099
Pictogram included
No
EF7002423
Lamp type
LED not exchangeable
EF7004258
Number of lighting heads
1
EF7001596
Material housing
Plastic
EF7000136
Colour housing
White
EF7000187
Voltage type
AC/DC
EF7005127
Nominal voltage
220 - 240 / 176 - 275 Vac / Vdc
EF7012170
Light distributor
Reflector
EF7005474
Degree of protection (IP)
IP65
EF7004293
Impact strength
IK07
EF7000004
Protection class
II
EF7012090
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
EF7009349
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1
200 lm
EF7008732
Recognition distance
- m
EF7000008
Width
119 mm
EF7001456
Height/depth
49 mm
EF7001438
Length
270 mm
EF7000085
Conductor cross section
2.5 mm^2
TS
Testing system
CG-S | STAR | STAR+
F
Frequency
50 - 60 Hz
OUC
Outdoor use compliance
False
EF7006420
Luminaire with limited surface temperature, class "D“
False
PDH14
Current consumption at 220V DC
12 mA
PDH15
Apparent power at mains operation
6.8 VA
EF7009347
Max. system power
3.2 W
PDFINFO
PDF Info
PDF Info
WEBINFO
WEB Info
WEB Info
LDT
LDT file
LDT
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро