{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_central/safety_exit_signs_indoor/safe_lite/safelife_safety_ex_si_asmtab.prj},{NB=SL2-M65F0FCGS / SL23A(300)},{EF7004258=1},{EF7009349=200},{EF7000008=119},{EF7001456=49},{EF7001438=270},{EF7000846=0},{EF7023518=0},{EF7004265=0},{EF7000085=2.5},{EF7009347=3.2},{GWT=850},{VERS=1},{VE=20},{PREVIEW=eaton_emergency_lighting_exit_safelite_cgline_20m.png},{PF=SafeLite},{M1=SL2-M65F0FCGS},{MEAN=4012539356714},{MDESC=SL20, Mains, IP65, 200lm, Slave, CG-S},{M2=SL23A},{M2EAN=3660191603892},{M2DESC=SL20,3X ADH},{M3=},{M3EAN=},{M3DESC=},{M123=SL2-M65F0FCGS / SL23A},{M123EAN=4012539356714 / 3660191603892},{M123DESC=SL20, Mains, IP65, 200lm, Slave, CG-S with Pictograms Left, Right, Down},{EF7000003=Wall surface mounted},{EF7000030=Escape route signage},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2