{eaton_bim/lighting_and_controls/lighting/floodlight/ec001952_pxled_10l_asmtab.prj},{NB=13042210005(300)},{CNSORDERNO=13042210005},{EF006436=1},{EF005127=110},{EF012150=0},{EF012488=0},{EF012489=0},{EF012490=0},{EF011869=0},{EF011870=0},{EF011871=0},{EF011872=0},{EF011873=0},{EF011874=100000},{EF005474=0},{EF012090=-50},{EF000280=0},{EF009347=98},{EF009349=10772},{EF009346=5700},{EF025740=0.95},{EF000008=502},{EF001456=259},{EF001438=303},{EF000015=0},{EF001391=6},{EF000085=6},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANTITY=1},{QUANTITY_MIN=1},{QUANTITY_INTERVAL=1},{STATISTICS_FACTOR=1},{DESCRIPTION_SHORT=},{DESCRIPTION_LONG=Ex-LED floodlight for Zone 1/21 PXLED 10L N 757 GC E05 narrow beam 98 W , 2 x M25 plastic threaded plugs},{INTERNATIONAL_PID=4250959979711},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4