{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_self_con/safety_exit_indoor/nexitech/nexitech_ip40_with_wall_bracket_45.prj},{NB=NEXI400-AT / NEXI-WB45(300)},{EF7000008=110},{EF7000085=2.5},{EF7000846=95},{EF7001438=290},{EF7001456=40},{EF7004258=48},{EF7004265=272},{EF7009347=3.20},{EF7009349=400},{EF7023518=96},{GWT=850},{PF=NexiTech},{M1=NEXI400-AT},{MEAN=3660191600273},{MDESC=NEXITECH LED 400 1H30 AT},{M2=NEXI-WB45},{M2EAN=3660191806187},{M2DESC=Wall bracket 45°},{M12=NEXI400-AT / NEXI-WB45},{M12DESC=NEXITECH LED 400 1H30 AT with wall bracket 45°},{M12EAN=3660191600273 / 3660191806187},{EF7000003=Surface mounting/recessed mounting},{EF7000004=II},{EF7000015=-},{EF7000030=Escape route signage},{EF7000136=White},{EF7000187=AC},{EF7000943=-},{EF7001278=-},{EF7001596=Plastic},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8