{eaton_bim/lighting_and_controls/indoor_ceiling_wall/leat_3000.prj},{NB=w_architecture_300},{CNSORDERNO=w},{LL=4811},{LOR=1},{CW=39.4},{IP=20},{WS=7.44},{L=3000},{W=55},{H=75},{PWF=0.9},{B=leat_200x200.png},{PF=LEAT},{LWQ=1 x 39.4W},{LAMP=LED},{LCT=4000},{IES=IES},{DSC=Linear modular LED lighting system. Innovative uniform contruction, clean minimalist lines recessed linear LED luminaire. Seamless diffuser of up to 10M continuous length. Multiple lumen outputs per length, up to 122 Llm/cW efficacy, positive coupled connector for precise alignment, single body for all applications – no start, intermediate and end configuration. May be surface mounted or suspended using a collection of dedicated accessories.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1