{eaton_bim/lighting_and_controls/indoor_ceiling_wall/leat_3000.prj},{NB=w_architecture_300},{CNSORDERNO=w},{LL=4811},{LOR=1},{CW=39.4},{IP=20},{WS=7.44},{L=3000},{W=55},{H=75},{PWF=0.9},{B=leat_200x200.png},{PF=LEAT},{LWQ=1 x 39.4W},{LAMP=LED},{LCT=4000},{IES=IES},{DSC=Linear modular LED lighting system. Innovative uniform contruction, clean minimalist lines recessed linear LED luminaire. Seamless diffuser of up to 10M continuous length. Multiple lumen outputs per length, up to 122 Llm/cW efficacy, positive coupled connector for precise alignment, single body for all applications – no start, intermediate and end configuration. May be surface mounted or suspended using a collection of dedicated accessories.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1