{eaton_bim/lighting_and_controls/indoor_ceiling_wall/leat_3000.prj},{NB=w_architecture_300},{CNSORDERNO=w},{LL=4811},{LOR=1},{CW=39.4},{IP=20},{WS=7.44},{L=3000},{W=55},{H=75},{PWF=0.9},{B=leat_200x200.png},{PF=LEAT},{LWQ=1 x 39.4W},{LAMP=LED},{LCT=4000},{IES=IES},{DSC=Linear modular LED lighting system. Innovative uniform contruction, clean minimalist lines recessed linear LED luminaire. Seamless diffuser of up to 10M continuous length. Multiple lumen outputs per length, up to 122 Llm/cW efficacy, positive coupled connector for precise alignment, single body for all applications – no start, intermediate and end configuration. May be surface mounted or suspended using a collection of dedicated accessories.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1