{eaton_bim/lighting_and_controls/indoor_ceiling_wall/leat_3000.prj},{NB=w_architecture_300},{CNSORDERNO=w},{LL=4811},{LOR=1},{CW=39.4},{IP=20},{WS=7.44},{L=3000},{W=55},{H=75},{PWF=0.9},{B=leat_200x200.png},{PF=LEAT},{LWQ=1 x 39.4W},{LAMP=LED},{LCT=4000},{IES=IES},{DSC=Linear modular LED lighting system. Innovative uniform contruction, clean minimalist lines recessed linear LED luminaire. Seamless diffuser of up to 10M continuous length. Multiple lumen outputs per length, up to 122 Llm/cW efficacy, positive coupled connector for precise alignment, single body for all applications – no start, intermediate and end configuration. May be surface mounted or suspended using a collection of dedicated accessories.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1