{eaton_bim/lighting_and_controls/indoor_ceiling_wall/leat_3000.prj},{NB=w_architecture_300},{CNSORDERNO=w},{LL=4811},{LOR=1},{CW=39.4},{IP=20},{WS=7.44},{L=3000},{W=55},{H=75},{PWF=0.9},{B=leat_200x200.png},{PF=LEAT},{LWQ=1 x 39.4W},{LAMP=LED},{LCT=4000},{IES=IES},{DSC=Linear modular LED lighting system. Innovative uniform contruction, clean minimalist lines recessed linear LED luminaire. Seamless diffuser of up to 10M continuous length. Multiple lumen outputs per length, up to 122 Llm/cW efficacy, positive coupled connector for precise alignment, single body for all applications – no start, intermediate and end configuration. May be surface mounted or suspended using a collection of dedicated accessories.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1