{eaton_bim/lighting_and_controls/indoor_ceiling_wall/leat_1500.prj},{NB=LEA-SE0012_architecture_300},{CNSORDERNO=LEA-SE0012},{LL=2382},{LOR=1},{CW=21.4},{IP=20},{WS=3.86},{L=1500},{W=55},{H=75},{PWF=0.9},{B=leat_200x200.png},{PF=LEAT},{LWQ=1 x 21.4W},{LAMP=LED},{LCT=4000},{IES=IES},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1