{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_self_con/safety_exit_high_deg/i_p65/i_p65.prj},{NB=IP65LEDE3HCGL / IP65LEG7010(300)},{MEAN=5018987195935},{EF7000008=55},{EF7000085=2.5},{EF7001438=263},{EF7001456=142},{EF7004258=1},{EF7008732=20},{EF7009347=2.5},{GWT=850},{PF=i-P65},{M1=IP65LEDE3HCGL},{MDESC=i-P65 LED 3HR WITH CGL Esc},{M2=IP65LEG7010},{M2EAN=5018987026277},{M2DESC=Pictograms Left, Right, Up, Down 20m},{M12=IP65LEDE3HCGL / IP65LEG7010},{M12DESC=i-P65 LED 3HR WITH CGL Esc with pictograms ISO Left, Right, Up, Down 20m},{M12EAN=5018987195935 / 5018987026277},{EF7000003=Wall surface mounted / ceiling surface mounting},{EF7000004=I},{EF7000015=-},{EF7000030=Escape route signage},{EF7000136=Grey},{EF7000187=AC},{EF7000846=-},{EF7000943=-},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4