{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_self_con/exit_indoor/flexitech_ew/flexitech_ew_30m/flexitech_ew_30m.prj},{NB=FT3EW4IATL18IP(300)},{EF7000008=178},{EF7000085=2.5},{EF7000846=184},{EF7001438=326},{EF7001456=38},{EF7004258=1},{EF7004265=340},{EF7005127=230},{EF7008732=30},{EF7009347=2.5},{EF7023518=50},{GWT=850},{PDFHELP=1},{PF=FlexiTech EW 30m},{M=FT3EW4IATL18IP},{MEAN=3660191809201},{MDESC=FT Exit Wall 30m ATL, 1-8H, IP},{EF7000003=Wall surface mounted},{EF7000004=II},{EF7000015=-},{EF7000030=Escape route signage},{EF7000136=White},{EF7000187=AC},{EF7000943=-},{EF7001278=Only single-sided},{EF7001596=Plastic},{EF7002423=LED not exchangeable},{EF7004351=Lithium-ions},{EF7004293=IK07},{EF7005474=IP66},{EF7009349=-},{EF7011099=True},{EF7011954=-},{EF7012090=0-45},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4