{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_self_con/exit_indoor/flexitech_ec/flexitech_ec_30m/flexitech_ec_30m_self_ex_si.prj},{NB=FT3EC4ICGL18(300)},{EF7004258=1},{EF7008732=30},{EF7000008=200},{EF7001456=50},{EF7001438=325},{EF7000085=2.5},{GWT=850},{EF7000846=184},{EF7004265=340},{EF7023518=50},{PDH14=7.8},{PDH15=4.6},{PF=FlexiTech EC 30m},{M=FT3EC4ICGL18},{MEAN=3660191813642},{MDESC=FT Exit Ceiling 30m CGL+, 1-8H},{EF7000003=Ceiling surface mounting},{EF7000030=Escape route signage},{EF7001278=Single/double-sided},{EF7011099=Yes},{EF7004351=Lithium-ions},{EF7002423=LED not exchangeable},{EF7001596=Plastic},{EF7000136=White},{EF7000187=AC},{EF7005127=220 - 240},{EF7012170=Diffuser lens/optic/panel},{EF7005474=IP43},{EF7004293=IK07},{EF7000004=II},{EF7012090=0 - 45},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2