Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
ExLin 7L-2 1/6 M25 - Explosion protected light fitting
Bill of material
ExLin 7L-2 G F W 8 50 T1 1/6 M25K
IDNR
Article number
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
VLM
Version / LED Modules
7L-2
PGCM
Protective glass cover material
PCT
Protective cover type
LD
Light distribution
CRI
CCT
5000 K
TR
Terminals
T1 Type 2410-4 max 6mm²
TW
Through wiring
1/6
CGT
Cable gland / Thread
M25K M25 plastic glands
LDT
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale