{eaton_bim/lighting_and_controls/lighting/linear/ec001952_asmtab.prj},{NB=12265504109(architecture_350_1)},{CNSORDERNO=12265504109},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANTITY=1},{QUANTITY_MIN=1},{QUANTITY_INTERVAL=1},{STATISTICS_FACTOR=1},{PRAX=34},{HIDE=1},{DESCRIPTION_SHORT=},{DESCRIPTION_LONG=Ex-light fitting with LED-module for Zone 1/21elLK 92 LED 400A, 1/6-1M, 1 x M20 metal thread with threaded plug, 1 x M20 metal thread with dust cap, 5700 K},{INTERNATIONAL_PID=4251510709204},{SUPPLIER_ALT_PID=12265504109},{MANUFACTURER_PID=13042410001},{MANUFACTURER_NAME=Eaton},{MANUFACTURER_TYPE_DESCR=ELLK92 LED 400A 1/6 M20M 110-254V AC/DC},{SPECIAL_TREATMENT_CLASS=NONE},{EF000003=Wall-/ceiling mounting},{EF000441=false},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{AUS=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8