{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/networking_and_bms/ec400.prj},{NB=EC400(architecture_300)},{CNSORDERNO=EC400},{L=75},{W=112},{H=102},{CNSMASSEXACT=0.0},{APN=N/A},{PF=TCP/IP Intelligent Addressable Interface},{MAN=Loytec Electronics GmBH},{MANAD=Blumengasse 35, A-1170 Wien, Austria},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=2014/30/EU, 2006/95/EC},{DOPNO=N/A},{SV=12V dc to 35V dc},{SC=N/A},{CLR=Blue - RAL5014},{II=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1