{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/networking_and_bms/ec200.prj},{NB=EC200(architecture_300)},{CNSORDERNO=EC200},{L=58},{W=103},{H=86.5},{CNSMASSEXACT=0.0},{APN=N/A},{PF=Dual Channel LonWorks BMS Interface},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=N/A},{DOPNO=N/A},{SV=12V dc to 30V dc},{SC=30},{CLR=White},{II=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1