{eaton_bim/residential_enclosures/eg000032/ec001587.prj},{NB=173411_(400)},{IDNR=173411},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANTITY=1},{QUANTITY_MIN=1},{QUANTITY_INTERVAL=1},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER=85365011},{STATISTICS_FACTOR=1},{MD01=ec001587_md01_10.png},{MD02=},{DESCRIPTION_SHORT=Pushbutton, 1-way, complete, 55mm, gloss white, RAL9010},{DESCRIPTION_LONG=When actuated, the pushbutton sends to the actuators of the comfortable electrical installation. There is no difference between blind dimmer, etc. or two-way, crossover switches or blind pushbutton, etc. necessary.},{INTERNATIONAL_PID=4015081698127},{SUPPLIER_ALT_PID=173411},{MANUFACTURER_PID=173411},{MANUFACTURER_NAME=Eaton},{MANUFACTURER_TYPE_DESCR=CPAD-00/193},{LODLEVEL=400}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 3