{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_central/exit_panel_lum/crystalway/crystalway_30m_exit.prj},{NB=40071354593(3000)},{EF7004258=1},{EF7008732=30},{EF7000008=183},{EF7001456=30},{EF7001438=331},{EF7000085=2.5},{EF7009347=3.7},{GWT=850},{HIDE=1},{PF=CrystalWay 30m},{MEAN=3660191602383},{MDESC=CrystalWay 19022 CG-S},{EF7000003=Wall surface mounted / ceiling surface mounting},{EF7000030=Escape route signage},{EF7001278=Single/double-sided},{EF7011099=Yes},{EF7002423=LED not exchangeable },{EF7001596=Plastic},{EF7000136=White},{EF7000187=AC/DC },{EF7005127=220 - 240 / 176 - 275},{EF7012170=Diffuser lens/optic/panel},{EF7005474=IP42},{EF7004293=IK04},{EF7000004=II},{EF7012090=-20 - 40},{EF7009349=-},{EF7000015=-},{EF7000846=-},{EF7023518=-},{EF7004265=-},{LODLEVEL=300},{MT=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1