{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_central/exit_panel_lum/crystalway/crystalway.prj},{NB=40071354592/LUM10561(3000)},{EF7001438=231},{EF7001456=133},{EF7008732=20},{HIDE=0},{V=0},{HIDERED=2},{VERS=2},{PF=CrystalWay},{M1=40071354592},{MEAN1=3660191602369},{MDESC1=CrystalWay 19021 CG-S},{M2=LUM10561},{MEAN2=3660191105617},{MDESC2=Recessed base, for ceiling mounting, 20 m},{M3=},{MEAN3=},{MDESC3=},{M12=40071354592/LUM10561},{MEAN12=3660191602369/ 3660191105617},{MDESC12=CrystalWay 19021 CG-S with Recessed base},{EF7000003=Surface mounting/recessed mounting},{EF7000004=II},{EF7000008=30},{EF7000015=-},{EF7000030=Escape route signage },{EF7000085=2.5},{EF7000136=White},{EF7000187=AC/DC},{EF7000846=-},{EF7000943=-},{EF7001278=Single/double-sided},{LODLEVEL=300},{MT=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4