{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/interfaces/cmio353.prj},{NB=CMIO353(architecture_300)},{CNSORDERNO=CMIO353},{L=60},{W=180},{H=130},{CNSMASSEXACT=0.6},{APN=N/A},{PF=Intelligent Addressable 230Vac Relay Unit},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-17:2005, EN54-18:2005},{DOPNO=DoP0249},{OV=18V dc to 30V dc},{QC=310},{AC=8},{CLR=Light Grey - RAL7035},{II=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1