{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/interfaces/ciop8.prj},{NB=CIOP8(architecture_300)},{CNSORDERNO=CIOP8},{L=88},{W=254},{H=180},{CNSMASSEXACT=0.874},{APN=N/A},{PF=Intelligent Addressable Mimic Relay Board},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-17:2005, EN54-18:2005},{DOPNO=DoP0251},{OV=18V dc to 30V dc},{QC=6},{AC=1},{CLR=Light Grey - RAL7035},{II=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1