{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/alarms_and_beacons/casbb384.prj},{NB=CASBB384(architecture_300)},{CNSORDERNO=CASBB384},{L=31},{W=114},{H=114},{CNSMASSEXACT=0.2},{APN=MASB870, FXN537},{PF=Intelligent Addressable Sounder Beacon Base},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN54-17:2005},{DOPNO=DoP0009},{OV=18V dc to 32V dc},{QC=450},{AC=6.6mA to 9mA},{CLR=White},{II=This sounder beacon base should be used with an appropriate detector. The detector models in our range are CAP320, CAH330 and CAPT340.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1