{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/detectors/capt340.prj},{NB=CAPT340(architecture_300)},{CNSORDERNO=CAPT340},{L=41.5},{W=101},{H=101},{CNSMASSEXACT=0.076},{APN=MAOH850, FXN722},{PF=Intelligent Addressable Photo-Thermal Sensor},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-5:1997+A1:2002, EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006, EN54-17:2005},{DOPNO=DoP0158, DoP0185},{OV=18V dc to 30V dc},{QC=200},{AC=5},{CLR=White - RAL9003},{II=This detector model should be used with an appropriate detector base. The detector base models in our range are CAB300, CAS380, CASBB384 and CASBB394.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1