{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/detectors/capt340.prj},{NB=CAPT340(architecture_300)},{CNSORDERNO=CAPT340},{L=41.5},{W=101},{H=101},{CNSMASSEXACT=0.076},{APN=MAOH850, FXN722},{PF=Intelligent Addressable Photo-Thermal Sensor},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-5:1997+A1:2002, EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006, EN54-17:2005},{DOPNO=DoP0158, DoP0185},{OV=18V dc to 30V dc},{QC=200},{AC=5},{CLR=White - RAL9003},{II=This detector model should be used with an appropriate detector base. The detector base models in our range are CAB300, CAS380, CASBB384 and CASBB394.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1