Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
BeamLite II - Beam light
Bill of material
BL2M-ECGS-0
CNSORDERNO
Part Number
BL2M-ECGS
LODLEVEL
LOD Level
MT
Mounting type
PREVIEW
Preview picture
PF
Product Family
BeamLite II - Beam light
M
Material
BL2M-ECGS
MEAN
Material EAN
4012539362562
MDESC
Material Description
BeamLite II 2x400lm CG-S
EF7000003
Mounting method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
EF7000030
Function
Escape route lighting
EF7011099
Pictogram included
No
EF7002423
Lamp type
LED not exchangeable
EF7004258
Number of lighting heads
2
EF7001596
Material housing
Plastic
EF7000136
Colour housing
White
EF7000187
Voltage type
AC/DC
EF7005127
Nominal voltage
220 - 240 / 176 - 275 Vac / Vdc
EF7012170
Light distributor
Refractor lens
EF7005474
Degree of protection (IP)
IP65
EF7004293
Impact strength
IK07
EF7000004
Protection class
II
EF7012090
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
EF7009349
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1
800 lm
EF7000008
Width
178 mm
EF7001456
Height/depth
106 mm
EF7001438
Length
417 mm
EF7000085
Conductor cross section
2.5 mm^2
TS
Testing system
CG-S | STAR | STAR+
F
Frequency
50 - 60 Hz
OUC
Outdoor use compliance
False
EF7006420
Luminaire with limited surface temperature, class "D“
False
PDH14
Current consumption at 220V DC
42 mA
PDH15
Apparent power at mains operation
10.5 VA
EF7009347
Max. system power
8.7 W
PDFINFO
PDF Info
PDF Info
WEBINFO
WEB Info
WEB Info
LDT
LDT file
LDT
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро