{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/detectors/mab100r.prj},{NB=MAB100R(architecture_300)},{CNSORDERNO=MAB100R},{L=120},{W=130},{H=210},{CNSMASSEXACT=0.8},{APN=N/A},{PF=Intelligent Addressable Reflective Beam Sensor},{MAN=Fire Fighting Enterprises Ltd.},{MANAD=9 Hunting Gate, Hitchin, SG4 0TJ},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-12:2002, EN54-17:2005},{DOPNO=N/A},{OV=18V dc to 30V dc},{QC=5mA (no LEDs)},{AC=9},{CLR=White and Black},{II=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1