{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/alarms_and_beacons/casb393_wp.prj},{NB=CASB393WP(architecture_300)},{CNSORDERNO=CASB393WP},{L=100},{W=110},{H=110},{CNSMASSEXACT=0.32},{APN=N/A},{PF=Intelligent Addressable Open Class VAD},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN54-17:2005, EN54-23:2010},{DOPNO=DoP0020},{OV=19V dc to 30V dc},{QC=450},{AC=8.6mA to 11mA},{CLR=Red},{II=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1