{eaton_bim/safety_security_em_com/fire_det_systems/interfaces/cmio353.prj},{NB=CMIO353(architecture_300)},{CNSORDERNO=CMIO353},{L=60},{W=180},{H=130},{CNSMASSEXACT=0.6},{APN=N/A},{PF=Intelligent Addressable 230Vac Relay Unit},{MAN=Eaton Electrical Systems Ltd.},{MANAD=Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4NB},{EMAIL=FireTechSupport@eaton.com},{TEL=+44 (0) 1302 303303},{FAX=+ 44 (0) 1302 367155},{CS=EN54-17:2005, EN54-18:2005},{DOPNO=DoP0249},{OV=18V dc to 30V dc},{QC=310},{AC=8},{CLR=Light Grey - RAL7035},{II=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1